chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Montageaccessoires Montageadapter
MAP-M12-PP
Bestel-ID 6950016
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
32,82 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
MAP-M12-PP
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
42,5 mm
Bouwgrootte
⌀ 25 mm
Bouwvorm
Toebehoren voor cilinder met schroefdraad
Materiaal behuizing
Kunststof
Mediumtemperatuur max.
100
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Montagetoebehoren voor
Schroefdraadsensoren
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Type toebehoren
Montageadapter
Uitvoering behuizing
PP
Artikel totaal
32,82 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support