chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
MAP-M12-PVDF | TURCK - Your Global Automation Partner
Montageaccessoires Montageadapter
MAP-M12-PVDF
Bestel-ID 6950017
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
41,5 mm
Bouwgrootte
⌀ 12,5 mm
Bouwvorm
Toebehoren voor cilinder met schroefdraad
Materiaal behuizing
Kunststof
Mediumtemperatuur max.
150
Mediumtemperatuur min. (°C)
-30
Montagetoebehoren voor
Schroefdraadsensoren
Omgevingstemperatuur max. (°C)
150
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Type toebehoren
Montageadapter
Uitvoering behuizing
PVDF
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
MAP-M12-PVDF
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
60,66 €
Artikel totaal
60,66 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support