chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
CMVT-M8TA1X-LI225-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Trillingssensor Voor conditiemonitoring met 4–20 mA (0–25 mm/s RMS)
CMVT-M8TA1X-LI225-H1141
Bestel-ID 100054083
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
72,5 mm x 23,8 mm
Beschermingsgraad
IP66, IP67
Bouwvorm
cilindervormig/schroefdraad
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Vibratiesensor
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Beschermingsgraad
IP66, IP67
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Conditiebewakingssensoren
CMVT-M8TA1X-LI225-H1141
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
261,02 €
Artikel totaal
261,02 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support