chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT0.25R-1530-I2-H1143/D840 | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter Met stroomuitgang (2-draads)
PT0.25R-1530-I2-H1143/D840
Bestel-ID 100004236
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afdruktype
Relatieve druk
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
zonder display
Certificaten
cULus
Connectortype
M12 x 1
Drukbereik
0...0,25 bar
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Materiaal drukopnemer
Keramiek Al₂O₃
Mediumtemperatuur max.
85
Mediumtemperatuur min. (°C)
-15
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Procesaansluiting
G 1/2″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT0.25R-1530-I2-H1143/D840
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
G 1/2″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
Drukbereik
0...0,25 bar
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
278,19 €
Artikel totaal
278,19 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support