chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PT0.3V-1503-I2-H1143/D840 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Druktransmitter Met stroomuitgang (2-draads)
PT0.3V-1503-I2-H1143/D840
Bestel-ID 100004658
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afdruktype
Relatieve druk
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
zonder display
Certificaten
cULus
Connectortype
M12 x 1
Drukbereik
-0.3...0,3 bar
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Materiaal drukopnemer
Keramiek Al₂O₃
Mediumtemperatuur max.
85
Mediumtemperatuur min. (°C)
-15
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
278,19 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT0.3V-1503-I2-H1143/D840
Artikel totaal
278,19 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support