chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PT400R-2104-I2-H1143 | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter Met stroomuitgang (2-draads)
PT400R-2104-I2-H1143
Bestel-ID 100021057
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afdruktype
Relatieve druk
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP69K
Bouwvorm
zonder display
Certificaten
cULus
Connectortype
M12 x 1
Drukbereik
0...400 bar
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Mediumtemperatuur max.
125
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Procesaansluiting
G 1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang stroom
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
G 1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
Drukbereik
0...400 bar
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
151,97 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT400R-2104-I2-H1143
Artikel totaal
151,97 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support