chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PT1500PSIG-2121-U3-DT043P | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter Met spanningsuitgang (3-draads)
PT1500PSIG-2121-U3-DT043P
Bestel-ID 100022087
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afdruktype
Relatieve druk
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP69K
Bouwvorm
zonder display
Connectortype
Deutsch DT04-3P
Drukbereik
0...103,42 bar
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Mediumtemperatuur max.
125
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Procesaansluiting
9/16″-18 UNF buitendraad
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang spanning
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Procesaansluiting
9/16″-18 UNF buitendraad
Drukbereik
0...103,42 bar
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
151,97 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT1500PSIG-2121-U3-DT043P
Artikel totaal
151,97 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support