chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PT40R-1013-IOL-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Pressure Transmitter With 2 Switching Outputs and IO-Link
PT40R-1013-IOL-H1141
Bestel-ID 100030992
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afdruktype
Relatieve druk
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
zonder display
Certificaten
cULus
Communicatieprotocol
IO-Link
Connectortype
M12 x 1
Drukbereik
0...40 bar
Elektrische uitgang
2 x schakeluitgang
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Materiaal drukopnemer
Keramiek Al₂O₃
Mediumtemperatuur max.
125
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Procesaansluiting
G 1/8″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische uitgang
2 x schakeluitgang
Procesaansluiting
G 1/8″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
166,27 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT40R-1013-IOL-H1141
Artikel totaal
166,27 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support