chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PT1V-2003-IOL-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Pressure Transmitter IO-Link with Two Switching Outputs
PT1V-2003-IOL-H1141
Bestel-ID 100035906
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afdruktype
Relatieve druk
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
zonder display
Communicatieprotocol
IO-Link
Connectortype
M12 x 1
Drukbereik
-1...1 bar
Elektrische uitgang
2 x schakeluitgang
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal, 1.4016 (AISI 430)
Mediumtemperatuur max.
135
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische uitgang
2 x schakeluitgang
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
Drukbereik
-1...1 bar
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
166,27 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT1V-2003-IOL-H1141
Artikel totaal
166,27 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support