chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Frontbondige druktransmitter Met stroomuitgang (2-draads)
PT200R-26-LI3-H1140
Bestel-ID 6831564
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
945,24 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT200R-26-LI3-H1140
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afdruktype
Relatieve druk
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
zonder display
Connectortype
M12 x 1
Drukbereik
0...200 bar
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal, 1.4548 (AISI 630)
Mediumtemperatuur max.
85
Mediumtemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Procesaansluiting
G 3/4″ frontbondig
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang stroom
Uitvoering behuizing
1.4435 (AISI 316L)
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
G 3/4″ frontbondig
Drukbereik
0...200 bar
Artikel totaal
945,24 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support