chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT0.5R-13-LI3-H1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)
PT0.5R-13-LI3-H1131
Bestel-ID 6831609
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afdruktype
Relatieve druk
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
zonder display
Connectortype
M12 x 1
Drukbereik
0...0,5 bar
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Materiaal drukopnemer
Keramiek Al₂O₃
Mediumtemperatuur max.
125
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang stroom
Uitvoering behuizing
1.4305 (AISI 303)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT0.5R-13-LI3-H1131
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
Drukbereik
0...0,5 bar
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
522,91 €
Artikel totaal
522,91 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support