chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PT25R-1004-U2-H1143 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)
PT25R-1004-U2-H1143
Bestel-ID 6834059
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afdruktype
Relatieve druk
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
zonder display
Certificaten
cULus
Connectortype
M12 x 1
Drukbereik
0...25 bar
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Materiaal drukopnemer
Keramiek Al₂O₃
Mediumtemperatuur max.
125
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Procesaansluiting
G 1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang spanning
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT25R-1004-U2-H1143
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Procesaansluiting
G 1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
Drukbereik
0...25 bar
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
143,60 €
Artikel totaal
143,60 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support