chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)
PT40R-2008-U1-DA91
Bestel-ID 6836508
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
143,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT40R-2008-U1-DA91
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afdruktype
Relatieve druk
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
zonder display
Certificaten
cULus
Connectortype
DIN EN 175301-803 vorm A
Drukbereik
0...40 bar
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal, 1.4016 (AISI 430)
Mediumtemperatuur max.
135
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Procesaansluiting
G 1/2″, buitendraad, achteraan afdichtend en manometer (combi)
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang spanning
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Procesaansluiting
G 1/2″, buitendraad, achteraan afdichtend en manometer (combi)
Drukbereik
0...40 bar
Artikel totaal
143,60 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support