chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
RS-48H6T1-5C10B-CT-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
Absolute encoder - Singleturn
RS-48H6T1-5C10B-CT-1M
Bestel-ID 100001762
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Asdiameter D (mm)
6 mm
Astype
blind gat as
Bijzondere kenmerken
Compact
Bouwvorm
Holle as
Communicatieprotocol
SSi
Elektrische aansluiting
Kabel
Encoderlijn
Industrial-Line
Flensdiameter (mm)
36
Flenstype
Flens met statorkoppeling
Materiaal behuizing
Spuitgegoten zink
Meetprincipe
Optisch
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Protection class shaft
IP65
Technologie
Optisch
Uitgangstype
Absoluut singleturn
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RS-48H6T1-5C10B-CT-1M
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut singleturn
Flensdiameter (mm)
36
Asdiameter D (mm)
6 mm
Astype
blind gat as
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
531,62 €
Artikel totaal
531,62 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support