chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RI40P2-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Miniatuurencoder Met analoge uitgang
RI40P2-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P
Bestel-ID 100001839
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Asdiameter D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Astype
blind gat as
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
AMP Superseal
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Encoderlijn
Premium-Line
Flenstype
Flens zonder bevestigingselement
Kabellengte (m)
0.24
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Inductief
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Resolutie
0,09°
Technologie
contactloos
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitgangstype
Absoluut singleturn
Uitvoering behuizing
ULTEM
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RI40P2-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut singleturn
Asdiameter D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Astype
blind gat as
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
124,54 €
Artikel totaal
124,54 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support