chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
RI-04T4S-1H512-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
Incrementele encoder
RI-04T4S-1H512-H1181
Bestel-ID 100003965
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Astype
Massieve as
Beschermingsgraad
IP65
Bijzondere kenmerken
Compact
Bouwvorm
Massieve as
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Flensdiameter (mm)
36.5
Flenstype
synchroflens
Materiaal behuizing
Aluminium gechromateerd
Meetprincipe
Optisch
Resolutie incrementeel
512
Technologie
Optisch
Uitgangsfunctie
push-Pull 7272
Uitgangstype
incrementeel
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RI-04T4S-1H512-H1181
Eigenschappen
Uitgangstype
incrementeel
Flensdiameter (mm)
36.5
Astype
Massieve as
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
306,79 €
Artikel totaal
306,79 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support