chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
REI-05I8E-4A1024-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
Incrementele encoder
REI-05I8E-4A1024-H1181
Bestel-ID 100011223
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Asdiameter D (mm)
8 mm
Astype
Holle as
Beschermingsgraad
IP65
Bijzondere kenmerken
Compact
Bouwvorm
Holle as
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Encoderlijn
Industrial-Line
Flensdiameter (mm)
46
Flenstype
Flens met statorkoppeling
Materiaal behuizing
Aluminium gechromateerd
Meetprincipe
Optisch
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Protection class shaft
IP50
Resolutie incrementeel
1024
Technologie
Optisch
Uitgangsfunctie
RS422
Uitgangstype
incrementeel
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REI-05I8E-4A1024-H1181
Eigenschappen
Uitgangstype
incrementeel
Flensdiameter (mm)
46
Asdiameter D (mm)
8 mm
Astype
Holle as
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
285,82 €
Artikel totaal
285,82 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support