chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
REI-10S8S9-2B2000-C1M | TURCK - Your Global Automation Partner
Incremental Encoder
REI-10S8S9-2B2000-C1M
Bestel-ID 100016005
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Asdiameter D (mm)
8 mm
Astype
Massieve as
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Massieve as
Elektrische aansluiting
Kabel
Encoderlijn
Industrial-Line
Flensdiameter (mm)
50.8
Flenstype
synchroflens
Materiaal behuizing
Spuitgegoten zink
Meetprincipe
Optisch
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Protection class shaft
IP67
Resolutie incrementeel
2000
Technologie
Optisch
Uitgangsfunctie
Push-Pull/HTL
Uitgangstype
incrementeel
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REI-10S8S9-2B2000-C1M
Eigenschappen
Uitgangstype
incrementeel
Flensdiameter (mm)
50.8
Asdiameter D (mm)
8 mm
Astype
Massieve as
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
324,72 €
Artikel totaal
324,72 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support