chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
REM-190S8S-IOL32B-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Absolute encoder - Multiturn IO-Link
REM-190S8S-IOL32B-H1141
Bestel-ID 100018240
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Asdiameter D (mm)
8 mm
Astype
Massieve as
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Massieve as
Communicatieprotocol
IO-Link
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Encoderlijn
Industrial-Line
Flensdiameter (mm)
36
Flenstype
synchroflens
Materiaal behuizing
Spuitgegoten zink
Meetprincipe
Magnetisch
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Protection class shaft
IP67
Technologie
Magnetisch
Uitgangstype
Absoluut multiturn
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REM-190S8S-IOL32B-H1141
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut multiturn
Flensdiameter (mm)
36
Asdiameter D (mm)
8 mm
Astype
Massieve as
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
451,11 €
Artikel totaal
451,11 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support