chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
REI-E-114I15E-2B100-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Incrementele encoder
REI-E-114I15E-2B100-H1181
Bestel-ID 100018916
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Asdiameter D (mm)
15 mm
Astype
Holle as
Beschermingsgraad
IP64
Bouwvorm
Holle as
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Encoderlijn
Efficiency-Line
Flensdiameter (mm)
63
Flenstype
Flens met statorkoppeling
Materiaal behuizing
Spuitgegoten zink
Meetprincipe
Optisch
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Protection class shaft
IP64
Resolutie incrementeel
100
Technologie
Optisch
Uitgangsfunctie
Push-Pull/HTL
Uitgangstype
incrementeel
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REI-E-114I15E-2B100-H1181
Eigenschappen
Uitgangstype
incrementeel
Flensdiameter (mm)
63
Asdiameter D (mm)
15 mm
Astype
Holle as
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
232,42 €
Artikel totaal
2 324,20 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support