chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
REM-106C12E1-9N32B-B3M12 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absolute encoder - Multiturn
REM-106C12E1-9N32B-B3M12
Bestel-ID 100020902
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Asdiameter D (mm)
12 mm
Astype
blind gat as
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Holle as
Communicatieprotocol
EtherNet/IP
Connectortype
3 x M12
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Encoderlijn
Industrial-Line
Flensdiameter (mm)
65
Flenstype
Flens met bevestigingselement
Materiaal behuizing
Aluminium
Meetprincipe
Optisch
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Protection class shaft
IP65
Technologie
Optisch
Uitgangstype
Absoluut multiturn
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REM-106C12E1-9N32B-B3M12
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut multiturn
Flensdiameter (mm)
65
Asdiameter D (mm)
12 mm
Astype
blind gat as
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
842,24 €
Artikel totaal
842,24 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support