chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RI360P8-EQR24M0-HESG25X3-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
contactloze encoder met roestvaststalen behuizing SSI
RI360P8-EQR24M0-HESG25X3-H1181
Bestel-ID 100047438
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
81 mm x 78 mm x 24 mm
Asdiameter D (mm)
6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mm
Astype
Holle as
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Communicatieprotocol
SSi
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Encoderlijn
Premium-Line
Flenstype
Flens zonder bevestigingselement
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Meetprincipe
Inductief
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Technologie
contactloos
Uitgangstype
Absoluut-semi-multiturn
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/PA12-GF30
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RI360P8-EQR24M0-HESG25X3-H1181
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut-semi-multiturn
Asdiameter D (mm)
6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mm
Astype
Holle as
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
579,41 €
Artikel totaal
5 794,10 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support