chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Home
Producten
chevron_left
Menu
RI-05B8E-2H1500-C | TURCK - Your Global Automation Partner
Incrementele encoder
RI-05B8E-2H1500-C
Bestel-ID 1544036
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Asdiameter D (mm)
8 mm
Astype
Holle as
Beschermingsgraad
IP65
Bijzondere kenmerken
Compact
Bouwvorm
Holle as
Elektrische aansluiting
Kabel
Encoderlijn
Industrial-Line
Flensdiameter (mm)
46
Flenstype
Flens met statorkoppeling
Materiaal behuizing
Aluminium gechromateerd
Meetprincipe
Optisch
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Protection class shaft
IP50
Resolutie incrementeel
1500
Technologie
Optisch
Uitgangsfunctie
Push-Pull/HTL
Uitgangstype
incrementeel
Eigenschappen
Uitgangstype
incrementeel
Flensdiameter (mm)
46
Asdiameter D (mm)
8 mm
Astype
Holle as
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RI-05B8E-2H1500-C
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
373,54 €
Artikel totaal
373,54 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support