chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RS-44S8S-3C13B-CT 1M | TURCK - Your Global Automation Partner
Absolute encoder - Singleturn
RS-44S8S-3C13B-CT 1M
Bestel-ID 1544517
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Asdiameter D (mm)
8 mm
Astype
Massieve as
Bouwvorm
Massieve as
Communicatieprotocol
SSi
Elektrische aansluiting
Kabel
Flensdiameter (mm)
36
Flenstype
synchroflens
Materiaal behuizing
Spuitgegoten zink
Meetprincipe
Optisch
Technologie
Optisch
Uitgangstype
Absoluut singleturn
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut singleturn
Flensdiameter (mm)
36
Asdiameter D (mm)
8 mm
Astype
Massieve as
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RS-44S8S-3C13B-CT 1M
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
594,19 €
Artikel totaal
594,19 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support