chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RS-45S6S-9D16B-CT 1M | TURCK - Your Global Automation Partner
Absolute encoder - Singleturn
RS-45S6S-9D16B-CT 1M
Bestel-ID 1544518
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Asdiameter D (mm)
6 mm
Astype
Massieve as
Bijzondere kenmerken
Compact
Bouwvorm
Massieve as
Communicatieprotocol
CANopen
Elektrische aansluiting
Kabel
Encoderlijn
Industrial-Line
Flensdiameter (mm)
36
Flenstype
synchroflens
Materiaal behuizing
Spuitgegoten zink
Meetprincipe
Optisch
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Protection class shaft
IP67
Technologie
Optisch
Uitgangstype
Absoluut singleturn
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RS-45S6S-9D16B-CT 1M
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut singleturn
Flensdiameter (mm)
36
Asdiameter D (mm)
6 mm
Astype
Massieve as
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
572,77 €
Artikel totaal
572,77 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support