chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Aanmelden
Home
Producten
chevron_left
Menu
RS-44S8S-3C17B-CT 1M | TURCK - Your Global Automation Partner
Absolute encoder - Singleturn
RS-44S8S-3C17B-CT 1M
Bestel-ID 1545244
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Asdiameter D (mm)
8 mm
Astype
Massieve as
Bouwvorm
Massieve as
Communicatieprotocol
SSi
Elektrische aansluiting
Kabel
Flensdiameter (mm)
36
Flenstype
synchroflens
Materiaal behuizing
Spuitgegoten zink
Meetprincipe
Optisch
Technologie
Optisch
Uitgangstype
Absoluut singleturn
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RS-44S8S-3C17B-CT 1M
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut singleturn
Flensdiameter (mm)
36
Asdiameter D (mm)
8 mm
Astype
Massieve as
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
695,67 €
Artikel totaal
695,67 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support