chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RI-05I6T-4A2500-C | TURCK - Your Global Automation Partner
Incrementele encoder
RI-05I6T-4A2500-C
Bestel-ID 1545335
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Asdiameter D (mm)
6 mm
Astype
Holle as
Beschermingsgraad
IP65
Bijzondere kenmerken
Compact
Bouwvorm
Holle as
Elektrische aansluiting
Kabel
Encoderlijn
Industrial-Line
Flensdiameter (mm)
36.5
Flenstype
Flens met draaimomentsteun
Materiaal behuizing
Aluminium gechromateerd
Meetprincipe
Optisch
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Protection class shaft
IP50
Resolutie incrementeel
2500
Technologie
Optisch
Uitgangsfunctie
RS422
Uitgangstype
incrementeel
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RI-05I6T-4A2500-C
Eigenschappen
Uitgangstype
incrementeel
Flensdiameter (mm)
36.5
Asdiameter D (mm)
6 mm
Astype
Holle as
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
343,21 €
Artikel totaal
343,21 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support