chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RI360P2-QR14-ELIU5X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Miniatuurencoder Met analoge uitgang
RI360P2-QR14-ELIU5X2
Bestel-ID 1590857
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
53,5 mm x 49 mm x 14 mm
Asdiameter D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Astype
blind gat as
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Encoderlijn
Premium-Line
Flenstype
Flens zonder bevestigingselement
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Inductief
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Resolutie
0,09°
Technologie
contactloos
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitgangstype
Absoluut singleturn
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RI360P2-QR14-ELIU5X2
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut singleturn
Asdiameter D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Astype
blind gat as
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
152,79 €
Artikel totaal
152,79 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support