chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RI360P2-QR14-ELU4X2/S97 | TURCK - Your Global Automation Partner
inductieve hoeksensor met analoge uitgang voor toepassingen in voertuig-boordnetten
RI360P2-QR14-ELU4X2/S97
Bestel-ID 1590858
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
53,5 mm x 49 mm x 14 mm
Asdiameter D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Astype
blind gat as
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bijzondere kenmerken
Specificatie bedrijfswagen
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Encoderlijn
Premium-Line
Flenstype
Flens zonder bevestigingselement
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Inductief
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Technologie
contactloos
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitgangstype
Absoluut singleturn
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RI360P2-QR14-ELU4X2/S97
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut singleturn
Asdiameter D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Astype
blind gat as
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
178,42 €
Artikel totaal
178,42 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support