chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
P3-RI-QR14 | TURCK - Your Global Automation Partner
Toebehoren Positioneringselement
P3-RI-QR14
Bestel-ID 1590865
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Encoderlijn
Premium-Line
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Type toebehoren
Positiegever
Uitvoering actief vlak
PC-GF20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
P3-RI-QR14
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
23,55 €
Artikel totaal
23,55 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support