chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RI360P0-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5/S1264 | TURCK - Your Global Automation Partner
inductieve hoeksensor Met analoge uitgang
RI360P0-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5/S1264
Bestel-ID 1590871
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
53,5 mm x 49 mm x 14 mm
Asdiameter D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Astype
blind gat as
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Encoderlijn
Premium-Line
Flenstype
Flens zonder bevestigingselement
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.3
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Inductief
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Resolutie
0,09°
Technologie
contactloos
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitgangstype
Absoluut singleturn
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut singleturn
Asdiameter D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Astype
blind gat as
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RI360P0-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5/S1264
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
145,24 €
Artikel totaal
145,24 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support