chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RI360P1-QR24M1-ELIU5X2-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Contactless Encoder Analog
RI360P1-QR24M1-ELIU5X2-H1151
Bestel-ID 1593053
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
81 mm x 78 mm x 24 mm
Asdiameter D (mm)
6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mm
Astype
Holle as
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Encoderlijn
Premium-Line
Flenstype
Flens zonder bevestigingselement
Materiaal behuizing
metaal/kunststof
Meetprincipe
Inductief
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Technologie
contactloos
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitgangstype
Absoluut singleturn
Uitvoering behuizing
ZnAlCu1/PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RI360P1-QR24M1-ELIU5X2-H1151
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut singleturn
Asdiameter D (mm)
6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mm
Astype
Holle as
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
365,94 €
Artikel totaal
365,94 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support