chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
B2N25H-QR20-2LU6-0.15-DT04-4P | TURCK - Your Global Automation Partner
Hellingsmeter Met groter temperatuurbereik
B2N25H-QR20-2LU6-0.15-DT04-4P
Bestel-ID 100000644
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal meetassen
2
Afmetingen (L x B x H)
71,4 mm x 62,5 mm x 20 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
Deutsch DT04-4P
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Versnelling
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering behuizing
ULTEM
Eigenschappen
Aantal meetassen
2
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inclinosensoren
B2N25H-QR20-2LU6-0.15-DT04-4P
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
271,70 €
Artikel totaal
271,70 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support