chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
B2NF60H-QR20-2LUX3LD-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Dynamische inclinosensor Met analoge uitgangen voor elektrische systemen van voertuigen
B2NF60H-QR20-2LUX3LD-H1151
Bestel-ID 100055208
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Aantal meetassen
2
Afmetingen (L x B x H)
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bijzondere kenmerken
voor elektrische systemen in voertuigen, typegoedkeuring E1
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
E1 typecertificaat
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Combinatie van gyroscoop en versnellingsmeters
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering behuizing
ULTEM
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inclinosensoren
B2NF60H-QR20-2LUX3LD-H1151
Eigenschappen
Aantal meetassen
2
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
379,50 €
Artikel totaal
379,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support