chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI3-EH04F-AP6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren stainless steel front
NI3-EH04F-AP6X
Bestel-ID 100001785
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Drukvast, Geheel metalen sensor
Bouwgrootte
⌀ 4 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
3
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
1.2
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
1.4305 (AISI 303)
Uitvoering behuizing
1.4305 (AISI 303)
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
3
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
143,11 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI3-EH04F-AP6X
Artikel totaal
143,11 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support