chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI8-M18-LIU 10M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Met analoge uitgang
BI8-M18-LIU 10M
Bestel-ID 100001986
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
10
Materiaal behuizing
Metaal
Meetbereik (mm)
1
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
217,25 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI8-M18-LIU 10M
Artikel totaal
217,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support