chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI4-DS20-2AP6X2-H1141/S1366 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensoren Dubbele sensor voor de positiecontrole op kleppen
NI4-DS20-2AP6X2-H1141/S1366
Bestel-ID 100008925
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
41,5 mm x 45 mm x 20 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dubbele sensor voor roterende actuatoren
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
4
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
normaal open NO
Schakelfrequentie (kHz)
0.05
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
4
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI4-DS20-2AP6X2-H1141/S1366
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
157,41 €
Artikel totaal
157,41 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support