chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI10-EM18-LIU/S1205 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Met analoge uitgang
NI10-EM18-LIU/S1205 7M
Bestel-ID 100021604
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabelkleur
Donkerblauw
Kabellengte (m)
7
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Meetbereik (mm)
1
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering actief vlak
LCP
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
231,88 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI10-EM18-LIU/S1205 7M
Artikel totaal
231,88 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support