chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SI5-K09-Y1 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren sleufvormig
SI5-K09-Y1 7M
Bestel-ID 100024607
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Sleufsensor
Certificaten
ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
7
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelfrequentie (kHz)
5
Sleufbreedte (mm)
5
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
SI5-K09-Y1 7M
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
NAMUR
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
73,92 €
Artikel totaal
73,92 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support