chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI50R-W20-IOL6X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensoren Ringsensor
BI50R-W20-IOL6X-H1141
Bestel-ID 100053325
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Aansluittechniek voeding
M12
Afmetingen (L x B x H)
109 mm x 80 mm x 20 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Potentiometer, Ringsensor, dynamische uitgang, Ringsensor, statische uitgang
Bouwvorm
Ringsensor
Certificaten
cULus
Communicatieprotocol
IO-Link
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Interne ringdiameter D (mm)
50.1
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
NO/NC programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
PA, POM
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI50R-W20-IOL6X-H1141
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Interne ringdiameter D (mm)
50.1
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
297,44 €
Artikel totaal
297,44 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support