chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI1-EH04-Y1 3M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren
BI1-EH04-Y1 3M
Bestel-ID 1003094
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 4 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Certificaten
ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
3
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
1
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelfrequentie (kHz)
5
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
1.4427 SO
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI1-EH04-Y1 3M
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NAMUR
Nominale schakelafstand (mm)
1
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
111,21 €
Artikel totaal
111,21 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support