chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI1-EG05-Y1-0.2-RS4.21T | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren
BI1-EG05-Y1-0.2-RS4.21T
Bestel-ID 1003295
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 5 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Certificaten
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
0.2
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
1
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelfrequentie (kHz)
5
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PA12
Uitvoering behuizing
1.4427 SO
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NAMUR
Nominale schakelafstand (mm)
1
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI1-EG05-Y1-0.2-RS4.21T
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
125,84 €
Artikel totaal
125,84 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support