chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI1.5-EG08K-Y1X-H1341 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensoren
BI1.5-EG08K-Y1X-H1341
Bestel-ID 1003640
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 8 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Certificaten
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
1.5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelfrequentie (kHz)
5
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PA12-GF20
Uitvoering behuizing
1.4427 SO
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NAMUR
Nominale schakelafstand (mm)
1.5
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI1.5-EG08K-Y1X-H1341
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
69,63 €
Artikel totaal
69,63 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support