chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
NI60-Q80-Y1X 10M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren
NI60-Q80-Y1X 10M
Bestel-ID 1008704
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
92 mm x 80 mm x 40 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
10
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelfrequentie (kHz)
0.1
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI60-Q80-Y1X 10M
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
NAMUR
Nominale schakelafstand (mm)
60
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
189,09 €
Artikel totaal
189,09 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support