chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SI3.5-K10-Y1/S953 0.05M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren sleufvormig
SI3.5-K10-Y1/S953 0.05M
Bestel-ID 1009002
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Sleufsensor
Certificaten
ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabellengte (m)
0.05
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelfrequentie (kHz)
3
Sleufbreedte (mm)
3.5
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
SI3.5-K10-Y1/S953 0.05M
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
NAMUR
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
42,02 €
Artikel totaal
42,02 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support