chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
BI10-G30-Y1 5M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI10-G30-Y1 5M
Bestel-ID 10326
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Certificaten
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
5
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelfrequentie (kHz)
0.5
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI10-G30-Y1 5M
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NAMUR
Nominale schakelafstand (mm)
10
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
80,52 €
Artikel totaal
80,52 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support