chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI3-M18-AZ3X/S903 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI3-M18-AZ3X/S903
Bestel-ID 1302100
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
AC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
3
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
2-draads
Nominale schakelafstand (mm)
3
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
170,61 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI3-M18-AZ3X/S903
Artikel totaal
170,61 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support