chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI2-Q10S-RZ31X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren
BI2-Q10S-RZ31X
Bestel-ID 1314300
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
27,8 mm x 16 mm x 10,2 mm
Bedrijfsspanning
AC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PP-GF20
Uitvoering behuizing
PP-GF20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI2-Q10S-RZ31X
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
2-draads
Nominale schakelafstand (mm)
2
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
120,12 €
Artikel totaal
120,12 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support