chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
NI4-Q12-RZ31X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI4-Q12-RZ31X
Bestel-ID 13202
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
40 mm x 26 mm x 12 mm
Bedrijfsspanning
AC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
4
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI4-Q12-RZ31X
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
2-draads
Nominale schakelafstand (mm)
4
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
148,17 €
Artikel totaal
148,17 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support