chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI40-CP80-FZ3X2/S100-S10 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Met groter temperatuurbereik
NI40-CP80-FZ3X2/S100-S10
Bestel-ID 13453
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
80 mm x 80 mm x 41 mm
Bedrijfsspanning
AC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Aansluiting programmeerbaar
Schakelfrequentie (kHz)
0.01
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
2-draads
Nominale schakelafstand (mm)
40
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI40-CP80-FZ3X2/S100-S10
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
335,50 €
Artikel totaal
335,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support